Passer au contenu principal

À quoi font référence les acronymes COP et EER ?

Les acronymes COP (coefficient de performance) et EER (ratio d’efficacité énergétique) décrivent l’efficacité calorifique et frigorifique des unités de climatisation. Ils indiquent le ratio chauffage ou rafraîchissement généré par une unité / quantité d’électricité nécessaire pour cette génération. Ainsi, si une unité de climatisation génère 5 kW de chaleur avec 1 kW d’électricité absorbée, son COP est de 5,0. De la même manière, si une unité de climatisation génère 5 kW de rafraîchissement avec 1 kW d’électricité absorbée, son ERR est de 5,0. Plus les valeurs COP et EER sont élevées, plus l’équipement est éco-énergétique.

Daikin est un membre certifié d’EUROVENT, une prestigieuse organisation internationale de constructeurs dont l’objectif est d’améliorer les normes de la climatisation sur le marché Européen. Les produits des membres d’EUROVENT sont, à ces fins, soumis à des essais rigoureux dans des laboratoires indépendants. La participation de Daikin au programme d’essai est la garantie pour les consommateurs que les valeurs COP et EER indiquées sont à la fois correctes et sans équivoque.