Passer au contenu principal

Intelligent Touch Manager

Commandez efficacement l’intégralité de votre bâtiment via une interface centralisée avec notre système Daikin de gestion du bâtiment GTB.

Simplicité d’utilisation

L’interface conviviale vous permet de réguler votre climat intérieur depuis tout lieu et à tout moment, pour l’obtention d’un confort optimal

Gestion intelligente de l'énergie

Surveillez votre consommation d’énergie et détectez le gaspillage énergétique

Intégration à des équipement tiers

Intégrez votre solution de conditionnement de l’air à votre éclairage, vos alarmes, vos ascenseurs, etc.

Commande flexible d’unités multiples

Connectez et commandez jusqu’à 512 unités Daikin dans un système et combinez un nombre illimité de systèmes avec notre interface Web

Gérez l’intégralité de votre bâtiment avec une seule interface

Notre dispositif intelligent Touch Manager consolide toutes vos unités de conditionnement de l’air en un système unique. Commandez votre chauffage, rafraîchissement, production d’eau chaude, ventilation, purification de l’air et réfrigération, sans oublier vos rideaux d’air, via une même interface. Ce logiciel flexible permet une intégration aisée d’équipements tiers, ce qui signifie que vous pouvez également commander votre éclairage, vos alarmes, vos capteurs, vos ascenseurs et plus encore à partir du même système. Avec notre interface Web, vous pouvez commander votre bâtiment depuis tout lieu via un écran tactile, l’intranet ou Internet.

Gestion intelligente de l'énergie

Créez des plans pour vos dépenses énergétiques, et surveillez étroitement votre consommation d’énergie. Le système intelligent Touch Manager vous informe des zones et/ou des unités les plus énergivores, de façon à vous permettre de mettre en place les mesures nécessaires pour réduire la consommation. Gérez vos dépenses énergétiques de façon plus poussée en activant notre fonction d’asservissement qui désactive les unités en cas d’ouverture de fenêtres.

Infographique - Gestion intelligente de l'énergie
  1. Zone graphique
  2. Nombre d'heures de déviation par rapport à la règle
  3. Nombre de jours de déviation par rapport à la règle
  4. Nom de la pièce
  5. Nombre de jours et d'heures de déviation par rapport à la règle
  6. Consommation énergétique supplémentaire
  7. Plus la pièce se trouve en haut à droite, plus la consommation énergétique est élevée.

Gestion intelligente de l'énergie

Créez des plans pour vos dépenses énergétiques, et surveillez étroitement votre consommation d’énergie. Le Service Cloud Daikin analyse la consommation de votre système VRV, compare différents sites et met en évidence les zones ou les unités les plus énergivores. Si vous disposez d’informations détaillées sur votre consommation d’énergie, vous pouvez mettre en œuvre les mesures nécessaires pour la réduire.

bg-image

GTB à prix compétitif

La plupart des systèmes de gestion du bâtiment (GTB) sont particulièrement coûteux. Notre solution intelligent Touch Manager est un mini-système de GTB développé pour les bâtiments commerciaux de taille moyenne à grande, tels que les hôtels et les bureaux. Il vous offre tous les avantages d’un système de GTB normal, mais à un prix beaucoup plus abordable.