Passer au contenu principal

Daikin Altherma R HT

Remplacez facilement votre ancien système de chauffage et de production d'eau chaude par notre pompe à chaleur éco-énergétique Daikin Altherma haute température.

bg-image

Chauffage

Les pompes à chaleur extraient de l’énergie renouvelable de l’air, faisant ainsi du chauffage de votre maison un processus éco-énergétique.

bg-image

Eau chaude

En utilisant uniquement l’énergie renouvelable extraite de l’air, le système Daikin Altherma haute température peut produire une eau chaude à une température atteignant 80nbsp;°C.

Pourquoi opter pour la pompe à chaleur Daikin Altherma haute température ?

Car ce système constitue la solution idéale pour les projets de rénovation nécessitant un nouveau système de chauffage

  • pouvant fonctionner avec la tuyauterie et les radiateurs existants

  • en remplacement d'une chaudière traditionnelle existante

  • assurant le chauffage d'ambiance et la production d'eau chaude pour l'habitation

    La pompe à chaleur Daikin Altherma haute température est dotée d'une unité extérieure qui assure de hautes efficacités saisonnières et peut être connectée à un système solaire pour la production d'eau chaude sanitaire, permettant ainsi la réalisation d'économies financières supplémentaires.

  1. Unité intérieure et eau chaude sanitaire
    Possibilité de superposition avec le ballon d'eau chaude, pour un gain de place

  2. Radiateurs haute température
    Aucune nécessité de remplacement des radiateurs existants

  3. Unité extérieure
    Unité extérieure compacte et silencieuse

Économies pour la production d’eau chaude grâce au recours à l’énergie solaire

Réduisez vos coûts énergétiques en tirant parti de l’énergie renouvelable issue du soleil. Nos panneaux solaires sont faciles à installer et produisent jusqu’à 70 % de l’énergie dont a besoin votre chauffe-eau thermodynamique. Disponibles pour tous les types de bâtiments, nos chauffe-eau solaires sont adaptés aux petites et aux grandes maisons. Choisissez entre un chauffe-eau pressurisé ou un chauffe-eau non pressurisé.

Accumulateur thermique ECH2O non pressurisé

  • Solution idéale pour les nouvelles constructions
  • Performances énergétiques supérieures à celles des systèmes pressurisés
  • Connexion directe nécessaire entre le ballon d'eau chaude et les collecteurs solaires
  • En l’absence de soleil, le système se vidange automatiquement pour éviter le risque de gel de tuyauterie

Accumulateur thermique ECH2O pressurisé

  • Solution idéale pour les projets de rénovation et les constructions existantes
  • Possibilité d'utilisation d’une tuyauterie cintrée pour la connexion du ballon d'eau chaude et des collecteurs solaires
  • Remplissage avec de l'eau et de l’antigel pour éviter le risque de gel de la tuyauterie
  • Le système est pressurisé et scellé pour votre sécurité