Passer au contenu principal

Console Nexura

Chauffez et rafraîchissez votre maison avec notre nouveau modèle de pompe à chaleur air-air qui combine le chauffage par convection et le chauffage rayonnant.

bg-image

Optimisation de votre confort avec la chaleur rayonnante

Une seule pression sur un bouton suffit pour que le panneau frontal en aluminium de l’unité Daikin Nexura chauffe à l’instar d’un radiateur. Fonctionnant avec l’efficacité énergétique d’une pompe à chaleur et offrant le confort d'un radiateur conventionnel, Nexura combine le chauffage rayonnant et le chauffage par convection pour chauffer votre maison en quelques minutes.

Toujours aux commandes
Toujours aux commandes

Toujours aux commandes

Téléchargez l'application Daikin Online Controller, connectez votre unité Nexura à un réseau WiFi et régulez votre climat intérieur  où que vous soyez. C'est aussi simple que cela.

système conçu pour la tranquillité et le calme
système conçu pour la tranquillité et le calme

Système conçu pour la tranquillité et le calme

Avec un niveau sonore de fonctionnement s'abaissant jusqu’à 19 dBA, vous n’entendez jamais votre unité.

connexion multi
connexion multi

Une ou plusieurs pièces : à vous de choisir

Avec les systèmes multi de Daikin, vous pouvez connecter jusqu’à 5 unités intérieures à 1 unité extérieure. Chaque unité intérieure peut être commandée de façon individuelle.

bg-image

Design moderne et minimaliste

Avec son design harmonieux et ses lignes fluides, l’unité Nexura se fond parfaitement aux intérieurs modernes. En allège, encastrée ou en console, l’unité Nexura affiche une compacité qui permet son installation aisée sous une fenêtre ou dans d’autres espaces restreints.

Efficacité énergétique

  • Système alimenté à 80 % par de l’énergie renouvelable extraite de l’air et à 20 % par de l’électricité
  • La technologie Inverter permet jusqu’à 30 % d’augmentation des économies d’énergie
  • Le mode Économique réduit la consommation d’énergie de 30 %
  • Pour chaque kW utilisé, Nexura produit plus de 4 kW de puissance calorifique ou frigorifique, ce qui signifie qu’elle est 400 % plus efficace qu’une unité traditionnelle qui génère 1 kW de puissance calorifique ou frigorifique par kW absorbé
Technologie Inverter
  • Panneau à chaleur rayonnante

    Une pression sur un bouton suffit pour que le panneau frontal en aluminium émette de la chaleur à l’instar d’un radiateur conventionnel et génère une chaleur rayonnante supplémentaire.

  • Chauffage en hiver et rafraîchissement en été

    Alimentée par de l’énergie renouvelable et intégrant notre technologie Inverter exclusive, l’unité Nexura optimise votre facture énergétique et vous offre un rafraîchissement en été et un chauffage en hiver.

  • Un air pur et sain

    Le filtre purificateur d’air de l’unité Nexura piège et supprime les particules microscopiques de poussière, les allergènes, les odeurs, les bactéries et les virus, de façon à permettre l’obtention d’un air pur et sain.

Produits associés