Passer au contenu principal

Daikin Altherma Flex Type

Solution éco-énergétique de conditionnement d'air pour assurer le chauffage, le rafraîchissement et la production de grands volumes d’eau chaude.

For residential and commercial applications

Daikin Altherma R Flex Type HT HW provides hot water in one centralised system, making it the ideal solution for large apartment buildings or commercial spaces.

  • Individual control of hot water for each apartment
  • 1 outdoor unit can connect with up to 10 indoor units

Pour applications résidentielles et commerciales

Le système Daikin Altherma Flex Type combine le chauffage, la production d’eau chaude et le rafraîchissement en un système centralisé, ce qui en fait la solution idéale pour les grands immeubles d’appartements et les espaces commerciaux.

Immeubles résidentiels

Bâtiment résidentiel - Altherma Flex
  • Commande individuelle du chauffage, de la production d'eau chaude et du rafraîchissement pour chaque appartement
  • Jusqu’à 10 unités intérieures peuvent être connectées à 1 unité extérieure

Applications commerciales

Espaces commerciaux - Altherma Flex
  • Les unités intérieures centralisées permettent l’évolutivité du système modulaire
  • Possibilité de production de grands volumes d’eau chaude
  • Jusqu’à 10 unités intérieures peuvent être connectées à 1 unité extérieure

Système alimenté par de l’énergie renouvelable

Chauffez ou rafraîchissez l’air ambiant indépendamment de la demande dans d'autres zones ou pièces du bâtiment. Notre solution Daikin Altherma Flex Type est une pompe à chaleur air-eau qui génère de l’énergie en extrayant l’énergie thermique présente dans l’air. Cette configuration 3 en 1 repose sur un système à récupération d’énergie haute efficacité, ce qui signifie que l’énergie thermique absorbée pendant le rafraîchissement d’une zone peut être récupérée et utilisée pour la production d’eau chaude ou le chauffage d’une autre zone, ce qui optimise l’efficacité du système.

bg-image

Approvisionnement illimité en eau chaude

Équipé de la technologie en cascade, la solution Daikin Altherma Flex type est idéalement adaptée aux constructions dans lesquelles les besoins en eau chaude sont importants. Via l’utilisation d’énergie renouvelable générée via la pompe à chaleur et la récupération d’énergie lors de l’opération de rafraîchissement, le système peut faire monter la température jusqu’à 75 °C dans le ballon d’eau chaude sans nécessité de recours à un dispositif de chauffage électrique. Les fonctions prédéfinies font automatiquement monter la température dans le ballon d'eau pendant les périodes à tarif « heures creuses », ce qui vous permet de réaliser des économies financières et de bénéficier à tout moment d’une eau chaude à la demande.

Technologie en cascade

Notre technologie en cascade nous permet de produire de l’eau chaude jusqu’à 80 °C à l’aide d’énergie renouvelable.

Technologie en cascade de Daikin
  • L’unité extérieure extrait de l’énergie de l’air et la transfère vers l’unité intérieure via le circuit de réfrigérant
  • L’unité intérieure fait monter la température du réfrigérant à l’aide d’un double circuit exclusif
  • Le circuit de réfrigérant transfère l’énergie thermique vers l'eau du système