Passer au contenu principal

GCU Compacte

Notre chaudière GCU Compacte assure le chauffage et la production d'eau chaude dans votre maison en combinant une efficace technologie de condensation au gaz à un accumulateur thermique et un ballon de stockage solaire.

bg-image

Installation aisée et abordable

La taille compacte de la chaudière GCU Compacte associée à son chauffage et à son stockage d’eau chaude intégrés en font un système idéalement adapté aux projets de rénovation et au remplacement des anciennes chaudières au gaz. À l’aide de la technologie ISM (« Intelligent Storage Management » - Gestion intelligente du stockage) et de la fonction d’allumage intelligent, la GCU Compacte optimise l’efficacité énergétique ainsi que le confort de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. Le système peut également satisfaire la demande énergétique des maisons basse énergie et des bâtiments bien isolés.

Production éco-énergétique d’eau chaude

Accumulateur thermique

  • Pour la production d'eau chaude
  • Compatible avec tout type de système de chauffage
  • Eau chaude sûre et renouvelée grâce au ballon d'eau chaude antilégionelles 
  • Connexion de panneaux solaires pour chauffer l’eau qui est ensuite stockée en vue de son utilisation ultérieure 
  • Système prêt pour une intégration à des réseaux intelligents (« smart-grid-ready ») pour la production et le stockage de l’eau chaude pendant les périodes à tarif « heures creuses »

 

 

 

 

ECH2O

L'eau chaude sanitaire est un aspect important de l’obtention d’un confort optimal chez soi. Avec la gamme ECH20 d'accumulateurs thermiques de Daikin, vous pouvez à tout moment compter sur la disponibilité semi-instantanée d’eau chaude. Facile à installer et éco-énergétique, la gamme ECH20 maintient des niveaux élevés de sécurité et d’hygiène d'eau. L’accumulateur thermique ECH2O est parfaitement compatible avec toute technologie, y compris les pompes à chaleur air-eau, les pompes à chaleur hybrides et les chaudières.

Économies pour la production d’eau chaude grâce au recours à l’énergie solaire

Réduisez vos coûts énergétiques en tirant parti de l’énergie renouvelable issue du soleil. Nos panneaux solaires sont faciles à installer et produisent jusqu’à 70 % de l’énergie dont a besoin votre chauffe-eau. Disponibles pour tous les types de bâtiments, nos chauffe-eau solaires sont adaptés aux petites et aux grandes maisons. Choisissez entre un système pressurisé ou un système non pressurisé de production d’eau chaude.

Chauffe-eau solaire non pressurisé

  • Solution idéale pour les nouvelles constructions 
  • Performances énergétiques supérieures à celles des systèmes pressurisés 
  • Connexion verticale directe nécessaire entre le ballon d'eau chaude et les collecteurs solaires 
  • En l’absence de soleil, le système se vidange automatiquement pour éviter le risque de gel de tuyauterie

 

 

Chauffe-eau solaire pressurisé

  • Solution idéale pour les projets de rénovation et les constructions existantes 
  • Possibilité d'utilisation d’une tuyauterie cintrée pour la connexion du ballon d'eau chaude et des collecteurs solaires 
  • Remplissage avec de l'eau et de l’antigel pour éviter le risque de gel de la tuyauterie 
  • Le système est pressurisé et scellé pour votre sécurité

 

Toujours aux commandes

Il vous suffit de connecter votre système GCU Compact à un réseau Wi-Fi et de télécharger l'application Daikin Online Controller pour commander le thermostat, programmer les températures de consigne et passer en revue votre consommation d’énergie.

Téléchargez l’application depuis Google Play ou l’Apple App Store.

Systèmes de chauffage Daikin

Daikin propose une large gamme de solutions de chauffage intégrant les technologies les plus récentes.