Passer au contenu principal

Chaudières murales gaz à condensation

Conçues avec une technologie innovante de condensation pour permettre chauffage et production d'eau chaude efficaces.

Pourquoi opter pour une chaudière Daikin gaz à condensation ?

Les chaudières Daikin gaz à condensation sont l’option idéale pour ceux qui souhaitent remplacer une chaudière existante par une alternative plus économique et éco-énergétique. Notre gamme de chaudières murales offre aux utilisateurs finaux le nec plus ultra en termes de confort, d’efficacité énergétique et de fiabilité.

performances fiables - chaudière

Performances élevées et fiabilité

  • La finesse de modulation permet d'adapter la puissance du brûleur pour permettre l’obtention de niveaux de performance élevés
  • Connexion au dispositif de commande en ligne de Daikin (Daikin Online Controller)
  • « L’Œil Daikin » permet la surveillance des performances de la chaudière mixte
énergie solaire

Efficacité énergétique

  • Utilisez la connexion d'alimentation solaire pour augmenter l’utilisation d’énergie renouvelable (disponible aussi bien pour la chaudière mixte que pour la chaudière chauffage seul)
  • Le système de combustion à gaz adaptatif (Lambda Gx) réduit les coûts énergétiques en régulant efficacement la combustion du mélange gaz-air.

Installation et entretien aisés

  • Les composants sont tous accessibles par l’avant de l'unité
  • La norme IPX5D et les dimensions compactes permettent l’installation de la chaudière à condensation au gaz dans différentes pièces, comme par exemple une cuisine, une salle de bain, des placards, etc.
conception élégante

Design exclusif

  • Interface élégante et intuitive 
  • Combinaison de technologie de pointe et de design convivial

Taux de modulation élevé

Le taux de modulation automatique adapte la puissance du brûleur pour assurer le fonctionnement continu et sans faille de votre chaudière gaz à condensation. Le bon fonctionnement du système est synonyme de confort accru, de risque réduit de défaillance et de capacité à neutraliser les substances nocives des émissions pouvant être générées pendant l’allumage.

Taux de modulation élevé

Technologie de condensation au gaz

Principe de fonctionnement

technologie de condensation au gaz

93 % d’efficacité

Chaudières mixtes classiquesnbsp;: de la vapeur d'eau est évacuée avec les gaz de combustion en phase de vaporisation, et la chaleur latente présente dans cette vapeur d'eau est ignorée.

109% d’efficacité

Chaudières gaz à condensation mixtes : les gaz de combustion entrent en collision avec l'eau avant leur évacuation. Ceci provoque la libération de la chaleur latente présente dans la vapeur d’eau.

  • La technologie Premix assure une combustion haute efficacité via l’utilisation d’un ventilateur à modulation pour l’obtention d’un mélange air-combustible parfait avant qu’il n’atteigne le brûleur (mélangeur air-gaz).
  • La combustion de 1 m3 de gaz naturel libère 1,7 kg de vapeur d’eau (chaleur latente) dans le gaz de combustion. Au lieu d’être éliminée via le conduit, la vapeur d’eau contenant de la chaleur latente est recirculée puis est réchauffée par un échangeur de chaleur au design exclusif.
  • La condensation qui se forme en raison du refroidissement de la vapeur d'eau jusqu’à une température tout juste inférieure au point de rosée est ensuite évacuée via un siphon. La technologie de condensation utilise efficacement le combustible pour assurer la réalisation d’importantes économies financières et un fonctionnement durable avec des émissions réduites.

Lambda Gx, système de combustion à gaz adaptatif

Le système de commande Lambda Gx crée la combinaison air-gaz parfaite pour la réalisation d’importantes économies d’énergie.

Lambda Gx, système de combustion à gaz adaptatif
  • Le système commande de façon indépendante la quantité d’air et de gaz en fonction de la qualité de la flamme (courant d’ionisation).
  • Toute fluctuation de l’équilibre air-gaz (en raison de la température de l’air extérieur ou de la qualité du gaz naturel) peut être détectée par un courant d’ionisation et être électroniquement corrigée.
  • Pour permettre un processus efficace de combustion, du gaz est progressivement libéré dans le mélange jusqu’à l’obtention du rapport air-gaz idéal. Cette fonction prolonge la durée de vie utile du dispositif et réduit les émissions de gaz nocifs dans l’environnement.

Daikin Online Controller

  • Surveiller

    • L’état de votre système de chauffage
    • La consommation électrique
    • Les graphiques de consommation énergétique
  • Programmer

    • La température de consigne et le mode de fonctionnement, avec jusqu'à 6 actions par jour sur une période de 7 jours
    • Mode vacances
    • Mode intuitif
  • Commander

    • Le mode de fonctionnement et la température de consigne
    • Commandez à distance votre système et la production d’eau chaude sanitaire
    • Intégration de services et produits tiers avec IFTTT

Design primé

La chaudière gaz à condensation de type mural a remporté un iF Design Award et un Reddot Product Design Award pour sa conception novatrice. Ces prix représentent deux concours de design parmi les plus prestigieux et importants du monde.

Découvrez tous nos produits