Passer au contenu principal

Leader dans le domaine des solutions de climatisation

Notre large gamme d’unités de climatisation haute efficacité vous assure un chauffage et un rafraîchissement tout au long de l’année.

climatisation - technologies éco-énergétiques pour le futur
climatisation - technologies éco-énergétiques pour le futur

Technologies éco-énergétiques pour le futur

Nos solutions de rafraîchissement appartiennent à la classe d’efficacité énergétique la plus élevée du marché. Avec l'accent mis sur l’énergie renouvelable et les technologies innovantes, telles que nos technologies Inverter et de récupération d’énergie, vous bénéficiez d’une solution totale qui optimise fortement votre retour sur investissement. Notre détermination à développer des solutions de conditionnement d’air écologiques garantit que les unités Daikin ne sont pas seulement en conformité avec la législation et les normes applicables, mais qu’elles ont des années d'avance sur elles.

climatisation - bon design : Emura
climatisation - bon design : Emura

Un bon design passe inaperçu

La large gamme d’unités et de choix en design disponibles nous permettent de vous offrir un système de climatisation qui se fond complètement dans votre intérieur.

climatisation - confort optimal
climatisation - confort optimal

Votre confort est notre priorité

Nos systèmes de climatisation ne se limitent pas au simple rafraîchissement de l’air intérieur. Ils permettent l’obtention d’un équilibre délicat entre la température, le chauffage, les niveaux d’humidité et la pureté de l’air, pour vous offrir le climat le plus confortable possible.

climatisation - commandes
climatisation - commandes

Gérez votre consommation d'énergie

Le conditionnement d’air doit être simple, intuitif, intelligent et éco-énergétique. Que vous recherchiez une solution pour votre résidence ou pour votre société, nous proposons toute une variété de systèmes qui vous aideront à réguler votre climat intérieur.

Pièce unique

  • Système split
  • Connexion de 1 unité intérieure à 1 unité extérieure
  • Chauffage et rafraîchissement d’une pièce
  • Installation aisée

Maison

  • Système multisplit
  • Connexion d'un maximum de 9 unités intérieures à 1 unité extérieure
  • Rafraîchissement, chauffage et production d’eau chaude pour un maximum de 9 pièces distinctes
  • Commande individuelle pour chaque pièce

Bâtiment commercial et industriel

  • Systèmes à détente directe (DX) et à eau
  • Connexion d’un nombre illimité d’unités intérieures à 1 système extérieur
  • Rafraîchissement, chauffage, ventilation et production d'eau chaude
  • Commandes individuelles par zone et/ou par pièce
  • Puissance frigorifique supérieure à 10 MW 

 

Différentes options de design pour votre intérieur

Une climatisation pour chaque type de bâtiment

Que vous soyez propriétaire, commerçant ou gérant d’hôtel, les pompes à chaleur Daikin vous garderont au frais. Commencez votre projet avec nous en sélectionnant votre type de bâtiment.