Passer au contenu principal

Hôtel Van der Valk

Mons, Belgique

Van der Valk est une chaîne internationale spécialisée dans le tourisme d’accueil qui compte une centaine d’hôtels en Europe et en Amérique du Nord. L’établissement de Mons, en Belgique, était à la recherche d’une solution totale de conditionnement de l’air. Nous avons proposé un système intégré offrant d’excellentes caractéristiques en matière d’efficacité énergétique, de fiabilité, de commande et de confort.

bg-image

Une approche intégrée avec un seul point de contact

Du hall de réception aux chambres en passant par la cuisine, chaque espace de l’hôtel Van der Valk a ses propres besoins climatiques. Notre objectif était de proposer un système intégré répondant aux besoins de chacun de ces espaces tout en ayant un impact environnemental total réduit.

Le propriétaire de l’hôtel Van der Valk de Mons souhaitait également combiner des pompes à chaleur standards et géothermiques. Grâce à notre vaste gamme d’unités, nous avons pu installer facilement les deux systèmes avec une commande centralisée.

« Nous avons eu la satisfaction de répondre aux objectifs écologiques de l’hôtel Van der Valk. La solution que nous avons proposée consomme moins d’énergie tout en offrant un confort et une fiabilité accrues, avec un seul point de contact. »

- Lieven Verstaen, responsable produits VRV chez Daikin Belgium

Bienvenue dans notre zone de confort

Qu'il s’agisse de faire une bonne première impression dans le hall de réception ou d’assurer la température idéale dans les chambres, nous voulions que nos unités offrent un climat intérieur agréable à tous les clients.

bg-image

Un maximum de confort et d’efficacité

Qu'il s’agisse de faire une bonne première impression dans le hall de réception ou d’assurer la température idéale dans les chambres, nous voulions que nos unités offrent un confort parfait aux clients.

Chambres d'hôtelRestaurant et salles de réunion

Pour les clients :

  • Les clients peuvent choisir leur niveau de confort individuel
  • Des unités discrètes et silencieuses
  • De l’eau chaude disponible en permanence

Pour le propriétaire :

  • Récupération d’énergie entre différentes zones
  • Économie d’énergie avec connexion par carte-clé
  • 30 % d’économies d’énergie dans la production d’eau chaude

Pour les clients :

  • Confort de climatisation individuel et intuitif
  • Adaptation rapide aux besoins climatiques
  • Système d'air frais intégré

Pour le propriétaire :

  • Commande centralisée au bureau de la réception
  • Récupération d’énergie entre différentes zones/chambres
  • Réfrigération intégrée avec un seul point de contact

La solution en un coup d’œil

bg-image
  • Technologie VRV fiable
  • Unités de traitement de l'air Plug & Play
  • Chaudières à gaz
  • Réservoirs d’eau à forte isolation
  • Unités de réfrigération
  • Surveillance et analyse des performances i-Net

En savoir plus

Nos autres cas