Passer au contenu principal

Visualiseur de schéma psychrométrique Daikin

Visualiseur de schéma psychométrique Daikin - Fonctionnalités

Visualisez et utilisez les propriétés de l’air humide dans des conditions changeantes

Le visualiseur de schéma psychrométrique proposé gratuitement par Daikin est destiné à une distribution dans le monde entier.
Cet outil a été conçu de façon à aider tous les professionnels et étudiants impliqués dans la climatisation à connaître les propriétés de « l’air que nous traitons ».

Fonctionnalités

  • Retrouvez toutes les propriétés de la plupart des conditions d'air avec l’entrée de deux conditions uniquement (à savoir la température de bulbe sec, la température de bulbe humide, point de rosée, humidité relative, humidité absolue, enthalpie, densité, volume spécifique et pression)
  • Affichez les données psychométriques en survolant le diagramme
  • Visualisez les points de tracé sur le graphique et effectuez un zoom avant sur la partie concernée de l’écran
  • Sélectionnez votre vue préférée (Psychrométrique ou Mollier)
  • Définissez les unités préférées sur SI ou Impérial
  • Affichez et masquez des groupes de lignes
  • Réalisez différentes actions en travaillant avec des « points » comme par exemple : connexion de points, mélange de volumes d’air, ajout de puissance calorifique/frigorifique, humidification à l'aide d’eau ou de vapeur, refroidissement jusqu’à saturation, déshumidification....
  • Enregistrez, ouvrez et imprimez vos projets
Visualiseur de schéma psychométrique Daikin - Fonctionnalités

Support technique ?

  • L’outil inclut un manuel de 37 pages, disponible dans la section À propos
  • Une vidéo de démarrage rapide est également disponible ci-contre