Caractéristiques du produit
- Combinaison unique de fonctions d'humidification, de déshumidification, de ventilation, de purification de l'air et de chauffage, et de rafraîchissement en 1 système unique
- Détecteur de mouvements trizone : le flux d'air est dirigé vers une zone où aucune présence n'est détectée. La détection est réalisée dans 3 directions : vers la gauche, vers l'avant et vers la droite. Si aucune présence n'est détectée, l'unité bascule automatiquement en mode écoénergétique.
- Daikin Residential Controller (en option) : commandez votre unité intérieure depuis n’importe quel endroit à l’aide d’une application, via votre réseau local ou Internet.
- Aucun besoin de nettoyage des filtres grâce aux filtres autonettoyants
- SEER + SCOP = A+++ sur toute la gamme
- Commande vocale via Amazon Alexa ou Google Assistant pour contrôler les fonctions principales comme le point de consigne, le mode de fonctionnement, la vitesse du ventilateur, etc.
- Très faible niveau sonore de fonctionnement : le fonctionnement de l'unité est à peine audible. Le niveau de pression sonore atteint une valeur minimale de 19 dBA. !
- Débit d'air 3D combinant un balayage automatique vertical à un balayage automatique horizontal, de façon à permettre la diffusion d'un flux d'air frais ou chaud dans tous les coins d'une pièce, même de grande taille
- Récompensé par le prix « Red Dot Design Award - 2013 »
Avantages
Documentation
Langue du document
Langue du document