Caractéristiques du produit
- Encastrement discret dans le mur : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles
- Gamme unifiée d’unités intérieures pour R-32 et R-410A
- La combinaison avec la technologie R-32 Bluevolution réduit l’impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), fait baisser directement la consommation d'énergie grâce à une efficacité énergétique élevée, et s’accompagne d'une réduction de la charge de réfrigérant pouvant atteindre 16 %
- Espace nécessaire très réduit grâce à une profondeur de 200 mm seulement
- La hauteur réduite de l'unité (620 mm) correspond idéalement à une installation sous une fenêtre
- ESP élevée permettant une installation flexible
Avantages
Documentation
Désolé, nous n'avons pas trouvé de document dans cette catégorie