Caractéristiques du produit
- High external static pressure up to 250Pa facilitates extensive duct and grille network
- La combinaison avec la technologie R-32 Bluevolution réduit l’impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), fait baisser directement la consommation d'énergie grâce à une efficacité énergétique élevée, et s’accompagne d'une réduction de la charge de réfrigérant pouvant atteindre 16 %
- La possibilité de modification de la pression statique extérieure via la télécommande à fil permet une optimisation du volume d'air à l'admission
- Encastrement discret dans le plafond : seules les grilles d'aspiration et de refoulement sont visibles
- Jusqu'à 26,4 kW en mode chauffage
- Les unités intérieures unifiées peuvent être combinées avec des unités extérieures au R-32 et au R-410A, ce qui simplifie la gestion des stocks
- Built-in drain pump (625mm) increases the flexibility and installation speed (standard for FDA125, optional for FDA200-250)
- Standard supplied suction filter simplifies installation
Documentation
Désolé, nous n'avons pas trouvé de document dans cette catégorie