Hvad er en hybridvarmepumpe?
Læs alt om hybridvarmepumpen Daikin Altherma, og lær hvordan den fungerer.
Hvis du vil drage fordel af vedvarende energikilder og samtidig benytte fossile brændstoffer, er hybridvarmepumper den bedste kombination af de to alternativer. Med et hybridsystem kan du sænke dine energiudgifter og gøre dit hjem mere energieffektivt, samtidig med at du får en behagelig varme. Læs videre for at få mere at vide.
Hvad er en hybridvarmepumpe?
En hybridvarmepumpe, også kaldet et hybridvarmesystem, er en luftvarmepumpe kombineret med en gaskedel.
Den bruger strøm til at suge luft ind udefra og omdanne den til varme. Dermed får du en energikilde, der både er billigere og vedvarende. I modsætning til en fritstående luftvarmepumpe kombinerer et hybridsystem varmepumpen med en almindelig gaskedel. Den fungerer som en ekstra energikilde.
På baggrund af temperaturen udenfor eller relationen mellem energipriserne (el og gas) vælger det intuitive system selv, hvilken form for energi der er mest fordelagtig at bruge.
Hvornår er en hybridvarmepumpe en god løsning?
Det fantastiske ved en hybridvarmepumpe er, at den er så alsidig.
Et hybridvarmesystem er velegnet i mildere klimaer med kolde vintre og giver en behagelig varme hele året. Varmepumpen kan køre selvstændigt det meste af tiden og levere effektiv opvarmning ved hjælp af udeluften. I koldere perioder kan kedlen levere varme mere effektivt.
Der er andre situationer, hvor det kan være værd at overveje en hybridvarmepumpe.
De er en fremragende løsning til at forbedre energieffektiviteten uden at udskifte hele varmesystemet i din bolig. Hybridvarmepumper er en god løsning ved renovering og udskiftning af gamle kedler, især i ældre boliger med dårlig isolering.
En af de store fordele er lavere energiomkostninger, hvilket gør dem til en overkommelig langsigtet løsning for boliger, der benytter fossile brændstoffer. Det giver tryghed og værdi i en verden med usikker gasforsyning og skiftende gaspriser.
Ud over at beskytte dig mod udsving i energipriserne gør et hybridsystem dig også mindre afhængig af fossile brændstoffer, hvilket er gavnligt for miljøet.
Hvorfor vælge hybridvarmepumpen Daikin Altherma?
Daikin Altherma vælger automatisk den mest økonomiske og energieffektive varmekombination. Systemet kan fungere på tre måder:
- Varmepumpedrift: Den bedste teknologi til optimering af driftsomkostninger ved moderate udendørstemperaturer.
- Hybriddrift: Både gaskedlen og varmepumpen kører samtidig for at levere optimal komfort i dit hjem.
- Gasdrift: Når udendørstemperaturen falder drastisk, skifter enheden automatisk til gasdrift.
Det kompakte design er pladsbesparende og kan uden problemer tilsluttes eksisterende rør og radiatorer. Du kan dermed nyde effektiviteten fra en varmepumpe uden at skifte hele dit system ud.
Takket være den smarte programmering bruger den 35 % mindre energi end en traditionel kondenseringskedel ved automatisk at vælge den mest energieffektive kombination. Det gør den på baggrund af energipriser, temperaturen udenfor og energibehovet indenfor. Med andre ord – en fordel for både dig og for miljøet!
Tænker du, at Daikin Altherma hybridvarmepumpen måske kan være en god løsning til din bolig?