Skip to main content

Vi kigger på de primære forskelle mellem jordvarmepumper og luft-til-vand varmepumper for at gøre det lettere for dig at vælge den løsning, der passer dig bedst.

En kvinde læser i et magasin, mens hun nyder sin perfekt opvarmede stue.

Du har besluttet dig for at investere i en varmepumpe. Efter at have undersøgt de forskellige muligheder har du snævret valget ind til to alternativer: luft-til-vand varmepumpe eller jordvarmepumpe. I denne artikel ser vi på fordelene og ulemperne ved hver løsning for at hjælpe dig med at træffe den endelige beslutning.

Den primære forskel mellem jordvarmepumper og luft-til-vand varmepumper er ganske enkelt, hvor de får energi fra.

En luft-til-vand varmepumpe henter varme fra luften, mens en jordvarmepumpe trækker energi op fra undergrunden.

Effektivitet og bæredygtighed

Hvis du har valgt at skifte til en varmepumpe, har du sikkert styr på de pris-, effektivitets- og bæredygtighedsfordele, du opnår med denne form for vedvarende energi.

Det gælder for både luft-til-vand varmepumper og jordvarmepumper. Begge alternativer er et mere bæredygtigt alternativ til fossile varmesystemer. Begge drives af 70-80 % vedvarende energi, mens den resterende energi kommer fra el.

Selvom de fungerer nogenlunde ens på det punkt, anvendes jordvarmepumper ofte på steder, hvor man har længere og hårdere vintre, mens luft-til-vand varmepumper er populære i alle klimazoner og områder i Europa.

Installation af luft-til-vand varmepumper og jordvarmepumper

En anden forskel mellem de to typer varmepumper er, hvordan man installerer dem. En luft-til-vand varmepumpe består af en indendørsenhed og en udendørsenhed. En jordvarmepumpe har en indendørsenhed og en udendørs varmeveksler, der graves ned i jorden.

Sidstnævnte kræver masser af plads udendørs og de rigtige jordforhold. De passer generelt bedre til nybyggede boliger eller ved opgradering af en eksisterende jordvarmepumpe.

Luft-til-vand varmepumper er mere ligetil at installere og findes i lav-, middel- og højtemperaturvarianter, hvilket gør dem velegnede til alle boligtyper – fra nybyggede til ældre ejendomme.

De er også et glimrende valg til udskiftning i hjem med fossile varmesystemer.

Hvad angår installation, har begge løsninger det til fælles, at de kan tilsluttes de samme varme- og kølekilder. Uanset, om du vil installere nye varme- og kølekilder eller udskifte de gamle, fx radiatorer og gulvvarme, er processen den samme for luft-til-vand varmepumper og jordvarmepumper.

Installationsomkostninger

Prisen for en varmepumpe afhænger af, hvilken type det er. Jordvarmepumper kræver en del ekstra logistik og er derfor dyrere at installere end en luft-til-vand varmepumpe. Derudover skal der eventuelt købes og installeres nye varme- og kølekilder.

Ud over at sænke din varmeregning er en varmepumpe også nemmere at udføre service på og vedligeholde end en traditionel varmeløsning. Et driftssikkert energisystem øger desuden værdien af din bolig.

Konklusion

Både luft-til-vand-varmepumper og jordvarmepumper giver dig masser af fordele i forhold til langsigtede besparelser, miljøpåvirkning og effektivitet.

Det rigtige valg for dig afhænger af flere faktorer, fx hvilken type bolig du bor i, dit budget og dine behov.

Tal med en autoriseret installatør om de forskellige muligheder for at finde ud af, hvilken løsning der passer bedst til dig.